Фильтр
3D Search
2D Поиск
Цвет
Каталоги
Сравнить
RU
2D Поиск
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Эскизный поиск
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Перетащите файл сюда
или
Выбор файла
Click & Paste
Поддерживаемые форматы файлов:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
WAGO
PG 03 - Multi Connection System
Series 734
734-202/008-000 TO 734-220/008-000 - FEMALE PLUG WITH SNAP-IN MOUNTING FOOT PIN SPACING 3.81 MM / 0.15 IN 100% PROTECTED AGAINST MISMATING
...
734-202/008-000 TO 734-220/008-000 - FEMALE PLUG WITH SNAP-IN MOUNTING FOOT PIN SPACING 3.81 MM / 0.15 IN 100% PROTECTED AGAINST MISMATING
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
734-209/008-000
Vertical Mode
Развернуть таблицу
Все страны/регионы доставки
Предпочтительный язык каталога
EN
Reset filters
1/5
Item-No.
BESTNR
WAGO eShop
INFODE
WAGO eShop
INFOEN
Cross section
QUERSCHNITT1 [mm²]
Cross section
QUERSCHNITT2 [AWG]
Strip length
ABISOLIERLAENGE [mm]
Measured voltage
SPANNUNG [V]
Rated impulse voltage
BEMESSSTOSSSPG [kV]
Pollution degree
VERSCHMUTZGRAD
Current intensity
STROM [A]
Pin Spacing
RM [mm]
No. of poles
P
Height
HOEHE [mm]
Width
BREITE [mm]
Depth
TIEFE [mm]
Number of connection points
ANZAHLKLEMMSTEL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
734-202/008-000
Info DE
Info EN
0.08 - 1.5
28 - 14
6 - 7
160
2.5
2
10
3.81
2
13.40
9.82
18.60
2
734-203/008-000
Info DE
Info EN
0.08 - 1.5
28 - 14
6 - 7
160
2.5
2
10
3.81
3
13.40
13.63
18.60
3
734-204/008-000
Info DE
Info EN
0.08 - 1.5
28 - 14
6 - 7
160
2.5
2
10
3.81
4
13.40
17.44
18.60
4
734-205/008-000
Info DE
Info EN
0.08 - 1.5
28 - 14
6 - 7
160
2.5
2
10
3.81
5
13.40
21.25
18.60
5
734-206/008-000
Info DE
Info EN
0.08 - 1.5
28 - 14
6 - 7
160
2.5
2
10
3.81
6
13.40
25.06
18.60
6
734-208/008-000
Info DE
Info EN
0.08 - 1.5
28 - 14
6 - 7
160
2.5
2
10
3.81
8
13.40
32.68
18.60
8
734-209/008-000
Info DE
Info EN
0.08 - 1.5
28 - 14
6 - 7
160
2.5
2
10
3.81
9
13.40
36.49
18.60
9
734-210/008-000
Info DE
Info EN
0.08 - 1.5
28 - 14
6 - 7
160
2.5
2
10
3.81
10
13.40
40.30
18.60
10
734-212/008-000
Info DE
Info EN
0.08 - 1.5
28 - 14
6 - 7
160
2.5
2
10
3.81
12
13.40
47.92
18.60
12
734-214/008-000
Info DE
Info EN
0.08 - 1.5
28 - 14
6 - 7
160
2.5
2
10
3.81
14
13.40
55.54
18.60
14
734-215/008-000
Info DE
Info EN
0.08 - 1.5
28 - 14
6 - 7
160
2.5
2
10
3.81
15
13.40
59.35
18.60
15
734-216/008-000
Info DE
Info EN
0.08 - 1.5
28 - 14
6 - 7
160
2.5
2
10
3.81
16
13.40
63.16
18.60
16
734-218/008-000
Info DE
Info EN
0.08 - 1.5
28 - 14
6 - 7
160
2.5
2
10
3.81
18
13.40
70.68
18.60
18
734-219/008-000
Info DE
Info EN
0.08 - 1.5
28 - 14
6 - 7
160
2.5
2
10
3.81
19
13.40
74.49
18.60
19
734-220/008-000
Info DE
Info EN
0.08 - 1.5
28 - 14
6 - 7
160
2.5
2
10
3.81
20
13.40
78.40
18.60
20
Показать сжатый показ (15 продукта)
Информация о детали
Похожие детали
Request for quote (RFQ)
WAGO
- 734-202/008-000 TO 734-220/008-000
Идентификационный номер
734-209/008-000
Shorttext
FEMALE PLUG WITH SNAP-IN MOUNTING FOOT PIN SPACING 3.81 MM / 0.15 IN 100% PROTECTED AGAINST MISMATING
Последнее изменение
20.11.2025 14:56:25
Единица
Ключевое слово
Connection System
FEMALE PLUG
Mounting foot
Multi
PROTECTED AGAINST
Pin
Series
spacing
Классификации
By Functionality
BYFUNC_CONDUCTING Проведение
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 14.0
27-14-11-06 Single- and multi-pole terminal strip
ECLASS 5.1
27-26-07-01 Connector (discontinued)
ETIM 10.0
EC001284 Single- and multi-pole terminal strip